LT1674
LT1674
最后购买期限2µA 最大值、AV ≥ 5、四路 Over-The-Top 高精度轨至轨输入和输出运算放大器
Viewing:
产品详情
- 稳定的增益 = 5
- 低电源电流:每个放大器 2µA (最大值)
- 轨至轨输入和输出
- 低失调电压:375µV (最大值)
- Over-The-Top™ 输入可在高于 V+ 的条件下运作
- 增益带宽乘积:12kHz
- 宽电源范围:2.2V 至 36V
- 单电源输入范围:–0.3V 至 36V
- 低输入偏置电流:250pA
- 低输入失调电流:20pA
- 高 AVOL:100V/mV (最小值) 驱动 100kΩ 负载
- 输出可提供和吸收 500µA 的负载电流
- 反向电池保护至 18V
LT®1672 / LT1673 / LT1674 是具有高精度规格指标的超低功率 (IS ≤ 2µA) 去补偿 (AV ≥ 5) 运放。该器件实现了极低电源电流与卓越放大器性能指标的组合:输入失调电压为 375µV (最大值),典型漂移仅为 0.4µV/°C,输入失调电流为 100pA (最大值)。100V/mV 的最小开环增益 (AVOL) 可确保很小的增益误差。该器件的特性在 2.2V 至 ±15V 的电源范围内几乎没有变化。电源抑制为 90dB,而共模抑制比为 90dB。器件操作规格在 3V、5V 和 ±15V 电源。反向电池保护 (–18V 最小值) 以及可在高于正电源电压下运作的输入使 LT1672 / LT1673 / LT1674 在严酷环境中简单易用。
放大器的低偏置电流和失调电流允许使用 MΩ 级的源电阻器,而不会引起显著的误差。考虑到低电源电流,4µVp-p 的电压噪声已经是非常低的了。如需这些放大器的单位增益稳定版本,请查阅 LT1494 / LT1495 / LT1496 的相关信息。
LT1672 采用 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装。LT1673 可提供具有标准双路运放引出脚配置的塑料 8 引脚 PDIP 和 SO-8 封装。LT1674 则采用 14 引脚 PDIP 和 SO 封装。
Applications
- 电池或太阳能供电型系统
- 便携式仪表
- 远程传感放大器
- 微功率滤波器
- 光电二极管放大器
- 高阻抗电路
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1674
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1674的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论