LT1641-1
LT1641-1
量产正高电压热插拔控制器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 可将电路板安全地从带电的背板中插入或拔出
- 电源电压控制范围:9V 至 80V
- 可编程模拟折返电流限制
- 用于一个外部 N 沟道传输晶体管的高压侧驱动
- 闭锁操作模式 (LT1641-1)
- 自动重试 (LT1641-2)
- 用户可编程电源电压上电速率
- 欠压闭锁
- 过压保护
- 两款器件均可提供 8 引脚 SO 封装
LT®1641-1 / LT1641-2 是 8 引脚热插拔 (Hot Swap™) 控制器,它允许将电路板安全地从带电的背板中插入或拔出。通过采用一个外部 N 沟道传输晶体管,可使电路板电源电压以一种可编程速率斜坡上升。一个高压侧开关驱动器负责控制一个 N 沟道栅极以提供 9V 至 80V 的电源电压。
这两款芯片具有一个可编程模拟折返电流限制电路。如果芯片处于电流限制状态的时长超过了一个可编程的时间值,则 N 沟道传输晶体管将被锁断 (LT1641-1) 或被设为在一个超时延迟之后自动重启 (LT1641-2)。
当由 FB 引脚检测的输出电压位于容许范围以内时,PWRGD 输出将发出指示信号。ON 引脚负责提供可编程欠压闭锁。
LT1641-1 / LT1641-2 采用 8 引脚 SO 封装。
Applications
- 带电电路板插入
- 电子电路断路器
- 工业高压侧开关 / 电路断路器
- 24V / 48V 工业 / 报警系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1641-1CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1641-1CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1641-1IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1641-1IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1641-2CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1641-2CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1641-2IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1641-2IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1641-1CS8#PBF | 量产 | |
LT1641-1CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1641-1IS8#PBF | 量产 | |
LT1641-1IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1641-2CS8#PBF | 量产 | |
LT1641-2CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1641-2IS8#PBF | 量产 | |
LT1641-2IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1641-1CS8#PBF | 量产 | |
LT1641-1CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1641-1IS8#PBF | 量产 | |
LT1641-1IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1641-2CS8#PBF | 量产 | |
LT1641-2CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1641-2IS8#PBF | 量产 | |
LT1641-2IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1641-1CS8#PBF | 量产 | |
LT1641-1CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1641-1IS8#PBF | 量产 | |
LT1641-1IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1641-2CS8#PBF | 量产 | |
LT1641-2CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1641-2IS8#PBF | 量产 | |
LT1641-2IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高压热插拔控制器 1 | ||
LT4256-1 LT4256-2 |
正高电压热插拔控制器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT4256-1 LT4256-2 |
正高电压热插拔控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1641-1
- LT1641-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1641-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论