LT1640A
LT1640A
量产热插拔负压控制器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 可将电路板安全地从带电的 -48V背板中插入或拔出
- 工作电压范围:-10V 至 -80V
- 可设置浪涌电流
- 容许 50mA 反向漏极引脚电流
- 可设置电子断路器
- 可设置过压保护
- 可设置欠压锁定
- 电源好控制输出
LT®1640AL/LT1640AH 是一种 8 引脚 Hot Swap™ 热插拔负压控制器,它允许将电路板安全地从带电的背板中插入或拔出。通过控制外接 N 沟道调整管的栅极电压可将浪涌电流限制到设置值。若输入电压小于设置的欠压门限值或大于过压门限值,则调整管截止。可设置电子断路器能防止系统短路。PWRGD (LT1640AL) 或 PWRGD (LT1640AH) 信号可用来直接启动电源模块。LT1640AL 是为输入低电平启动的电源模块而设计,LT1640AH 则为输入高电平启动的电源模块而设计。
LT1640AL/LT1640AH 采用 8 引脚 PDIP 和 SO封装。
Applications
- 中心局交换机
- -48V分布式电源系统
- 负电源控制
参考资料
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1640AHCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1640AHCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1640AHCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1640AHIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1640AHIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1640AHIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1640ALCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1640ALCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1640ALCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1640ALIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1640ALIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1640ALIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1640AHCN8#PBF | 量产 | |
LT1640AHIN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1640AHCN8#PBF | 量产 | |
LT1640AHIN8#PBF | 量产 | |
LT1640ALCN8#PBF | 量产 | |
LT1640ALIN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1640AHCN8#PBF | 量产 | |
LT1640AHIN8#PBF | 量产 | |
LT1640ALCN8#PBF | 量产 | |
LT1640ALIN8#PBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1640AHCS8#PBF | 量产 | |
LT1640AHCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1640AHIS8#PBF | 量产 | |
LT1640AHIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1640ALCS8#PBF | 量产 | |
LT1640ALCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1640ALIS8#PBF | 量产 | |
LT1640ALIS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1640AHCS8#PBF | 量产 | |
LT1640AHCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1640AHIS8#PBF | 量产 | |
LT1640AHIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1640ALCS8#PBF | 量产 | |
LT1640ALCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1640ALIS8#PBF | 量产 | |
LT1640ALIS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1640AHCS8#PBF | 量产 | |
LT1640AHCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1640AHIS8#PBF | 量产 | |
LT1640AHIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1640ALCS8#PBF | 量产 | |
LT1640ALCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1640ALIS8#PBF | 量产 | |
LT1640ALIS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1640A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论