LT1640

量产

热插拔负压控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可将电路板安全地从带电的 -48V 背板中插入或拔出
  • 工作电压范围: -10V 至 -80V
  • 可设置浪涌电流
  • 可设置电子断路器
  • 可设置过压保护
  • 可设置欠压锁定
  • 电源好控制输出
LT1640
热插拔负压控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT4250 推荐新设计使用 负 48V 热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1640的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览