LT1639

量产

1.2MHz、0.4V/μs Over-The-Top® 微功率轨至轨输入和输出运放

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可在输入高于 V+ 的情况下运作
  • 轨至轨输入和输出
  • 低功率:每个放大器的电流消耗为 230μA (最大值)
  • 增益带宽乘积:1.2MHz
  • 转换速率:0.4V/μs
  • 高输出电流:25mA (最小值)
  • 针对 3V、5V 和 ±15V 电源
  • 反向电池保护至 18V
  • 无电源排序问题
  • 高电压增益:1500V/mV
  • 单电源输入范围:-0.4V 至 44V
  • 高 CMRR:98dB
  • 无倒相
  • 采用 14 引脚 SO、8 引脚 MSOP 和 DFN 封装

LT1639
1.2MHz、0.4V/μs Over-The-Top® 微功率轨至轨输入和输出运放
Over-The-Top® Comparator with  100mV Hysteresis Centered at 0mV Output Voltage vs Input Voltage Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1639
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1639的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览