LT1637
量产1.1MHz、0.4V/µs Over-The-Top 微功率、轨至轨输入和输出运算放大器
- 产品模型
- 18
产品详情
- 可以在输入高于 V+的条件下运作
- 轨至轨输入和输出
- 微功率:250µA 电源电流 (最大值)
- 工作温度范围:-55ºC 至 125ºC
- 增益带宽乘积:1.1MHz
- 摆率:0.4V/µs
- 低输入失调电压:350µV (最大值)
- 单电源输入范围:-0.4V 至 44V
- 高输出电流:25mA (最小值)
- 规格在 3V、5V 和 ±15V 电源
- 输出停机
- 输出可驱动 4700pF (利用输出补偿)
- 反向电池保护至 25V
- 高电压增益:800V/mV
- 高 CMRR:110dB
- 采用 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装;以及一种纤巧型 (3mm x 3mm x 0.8mm) DFN 封装
LT®1637 是一款采用全单电源和分离电源 (总电压为 2.7V 至 44V) 工作的坚固型运放。LT1637 具有一个 1.1MHz 的增益带宽乘积,且吸收的静态电流小于 250µA。可将 LT1637 关断,以使输出呈高阻抗状态并把静态电流减小至仅 3µA。LT1637 拥有反向电源保护功能:对于高达 25V 的反向电源其几乎不吸收电流。LT1637 的输入范围包括两个电源以及至两个电源的输出摆幅。与大多数微功率运放不同,LT1637 能够驱动重负载;其轨至轨输出可驱动 25mA。当使用任选的 0.22µF 和 150Ω 补偿时,LT1637 可为高达 4700pF 的全电容性负载提供稳定的单位增益。
LT1637 具有一个独特的输入级,其可在高于正电源的电压条件下运作并保持高阻抗状态。输入可接受 44V (差分和共模),即使在采用一个 3V 工作电源时也不例外。内置电阻器负责为输入提供针对低于负电源达 22V 之故障的保护。当输入比 VEE 低 5V 或比 VEE 高 44V 时不会发生输出反相,这与 VCC 无关。
LT1637 运放采用 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装。对于空间受限的应用,LT1637 可提供3mm x 3mm x 0.8mm 双列细间距无引线封装 (DFN)。
Applications
- 电池或太阳能供电型系统
- 便携式仪表
- 传感器调理
- 电源电流检测
- 电池监视
- MUX 放大器
- 4mA 至 25mA 发送器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1637CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1637CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1637CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1637CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1637CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1637CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1637CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1637HS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1637HS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1637IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1637IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1637IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1637IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1637IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1637IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1637IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1637MPS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1637MPS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT1637CMS8#PBF | 量产 | |
LT1637CMS8#TRPBF | 量产 | |
LT1637IMS8#PBF | 量产 | |
LT1637IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1637CMS8#PBF | 量产 | |
LT1637CMS8#TRPBF | 量产 | |
LT1637IMS8#PBF | 量产 | |
LT1637IMS8#TRPBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1637CN8#PBF | 量产 | |
LT1637IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1637CN8#PBF | 量产 | |
LT1637IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1637CN8#PBF | 量产 | |
LT1637IN8#PBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1637CS8#PBF | 量产 | |
LT1637CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1637HS8#PBF | 量产 | |
LT1637HS8#TRPBF | 量产 | |
LT1637IS8#PBF | 量产 | |
LT1637IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1637MPS8#PBF | 量产 | |
LT1637MPS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1637CS8#PBF | 量产 | |
LT1637CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1637HS8#PBF | 量产 | |
LT1637HS8#TRPBF | 量产 | |
LT1637IS8#PBF | 量产 | |
LT1637IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1637MPS8#PBF | 量产 | |
LT1637MPS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1637CS8#PBF | 量产 | |
LT1637CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1637HS8#PBF | 量产 | |
LT1637HS8#TRPBF | 量产 | |
LT1637IS8#PBF | 量产 | |
LT1637IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1637MPS8#PBF | 量产 | |
LT1637MPS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1637
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1637的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论