LT1633

量产

 45MHz、45V/μs、四通道、轨至轨输入和输出、精准运算放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 增益-带宽乘积:45MHz
  • 转换速率:45V/μs
  • 每个放大器的低电源电流:4.3mA
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 轨至轨输出摆幅
  • 输入失调电压,轨至轨:1350μV (最大值)
  • 输入失调电流:440nA (最大值)
  • 输入偏置电流:2.2μA (最大值)
  • 开环增益:800V/mV (最小值)
  • 低输入噪声电压:12nV/√Hz(典型值)
  • 低失真:–92dBc (在 100kHz)
  • 宽电源范围:2.7V 至 ±15V
  • 大的输出驱动电流:35mA (最小值)
  • 双通道器件采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
LT1633
 45MHz、45V/μs、四通道、轨至轨输入和输出、精准运算放大器
Single Supply, 40dB Gain, 550kHz Instrumentation Amplifier Frequency Response Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1633
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1633的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览