LT1537

量产

采用小电容器的先进低功率 5V RS232 收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本
  • 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF
  • 在停机模式中电源电流为 1μA
  • 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF)
  • 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF)
  • 与 CMOS 器件相似的低功率:40mW
  • 采用单 5V 电源工作
  • 简易的 PC 布局:直通式架构
  • 坚固型双极性设计
  • 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态
  • 改进的保护能力:RS232 I/O 线路可被强制至 ±25V 而不致受损
  • 输出过压不会迫使电流返回到电源中
  • 绝对无闭锁现象
  • 可提供 SO 封装
LT1537
采用小电容器的先进低功率 5V RS232 收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1537的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览