LT1496
量产1.5µA 最大值、四路高精度轨至轨输入和输出运算放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 低电源电流:1.5µA (最大值)
- 轨至轨输入和输出
- 低失调电压:375µV (最大值)
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
- Over-The-Top™ 输入可在高于 V+ 的条件下运作
- 宽电源范围:2.2V 至 36V
- 单电源输入范围:-0.3V 至 36V
- 低输入偏置电流:250pA
- 低输入失调电流:20pA
- 高 AVOL:100V/mV (最小值) 驱动 100kΩ 负载
- 输出可提供和吸收 500µA 负载电流
- 反向电池保护至 18V
LT®1494 / LT1495 / LT1496 是具有高精度规格指标的极低功率 (IS ≤ 1.5µA) 运放。该器件实现了极低电源电流与出色放大器性能指标的组合:输入失调电压为 375µV (最大值),典型漂移仅为 0.4µV/°C,输入失调电流为 100pA (最大值)。100V/mV 的最小开环增益 (AVOL) 可确保很小的增益误差。该器件的特性在 2.2V 至 ±15V 的电源范围内几乎没有变化。电源抑制为 90dB,而共模抑制比为 90dB。器件操作规格在 3V、5V 和 ±15V 电源。反向电池保护 (-18V 最小值) 以及可在高于正电源的电压下运作的输入使 LT1494 / LT1495 / LT1496 在苛刻环境中简单易用。
放大器的低偏置电流和失调电流允许使用 MΩ 级的源电阻器,而不会引起显著的误差。考虑到低电源电流,4µVp-p 的电压噪声已经是非常低的了。
LT1494 采用 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装。LT1495 可提供具有标准双路运放引出脚配置的塑料 8 引脚 PDIP 和 SO 封装。LT1496 则采用 14 引脚 SO 和 PDIP 封装。
Applications
- 电池或太阳能供电型系统
- 便携式仪表
- 远程传感放大器
- 微功率滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1496CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1496CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1496CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1496HS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1496HS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1496IN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1496IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1496IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1496CN#PBF | 量产 | |
LT1496IN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1496CN#PBF | 量产 | |
LT1496IN#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1496CS#PBF | 量产 | |
LT1496CS#TRPBF | 量产 | |
LT1496HS#PBF | 量产 | |
LT1496HS#TRPBF | 量产 | |
LT1496IS#PBF | 量产 | |
LT1496IS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LT1496CS#PBF | 量产 | |
LT1496CS#TRPBF | 量产 | |
LT1496HS#PBF | 量产 | |
LT1496HS#TRPBF | 量产 | |
LT1496IS#PBF | 量产 | |
LT1496IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1496CS#PBF | 量产 | |
LT1496CS#TRPBF | 量产 | |
LT1496HS#PBF | 量产 | |
LT1496HS#TRPBF | 量产 | |
LT1496IS#PBF | 量产 | |
LT1496IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1496
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1496的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论