LT1493
LT1493
量产5MHz、3V/μs、低功率、单电源、四通道精准型运算放大器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 增益-带宽乘积:5MHz (典型值)
- 转换速率:3V/μs (典型值)
- 每个放大器的低电源电流:0.55mA (最大值)
- 输入失调电压:180µV (最大值)
- 输入失调电压漂移:3µV/°C (最大值)
- 输入失调电流:20nA (最大值)
- 输入偏置电流:100nA (最大值)
- 开环增益:最小值为 1500V/mV (VS = ±15V)
- 低输入噪声电压:16.5nV/√Hz (典型值)
- 低输入噪声电流:0.14pA/√Hz (典型值)
- 大的输出驱动电流:20mA (最小值)
- 单电源操作
- 输入电压范围包括地电位
- 输出可在吸收电流的同时摆动至地电位
- 宽电源电压范围:2.5V 至 36V
- 规格在 3.3V、5V 和 ±15V
- 双通道器件采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO-8 封装
- 四通道器件采用窄体 16 引脚 SO 封装
LT®1492 / LT1493 是双通道 / 四通道、低功率、单电源精准型运放,其具有 5MHz 的增益-带宽乘积、3V/μs 的转换速率和每个放大器仅 450µA 的静态电源电流。
凭借仅为 180µV 的最大输入失调电压,LT1492 / LT1493 免除了大多数系统中所需的修整,同时可提供低功率单电源放大器中并不常见的高频性能。
LT1492 / LT1493 采用任何高于 2.5V 和低于 36V (总值) 的电源工作,并且规格在单 3.3V、单 5V 和 ±15V 电源。即使在其静态电源电流很低的情况下,也可提供 20mA 的最小输出驱动电流,因而非常适合驱动低阻抗负载。
输入可以被驱动至超出电源电压范围,并不会导致损坏或输出的相位倒置。低工作电压以及宽的输入和输出范围使得 LT1492 / LT1493 放大器成为电池供电型应用的理想选择。
对于需要较快速度精准型单电源放大器的应用,请参见 14MHz、7V/µs LT1211 / LT1212;28MHz、12V/µs LT1213 / LT1214 或 23MHz、50V/µs LT1215 / LT1216 的产品手册。
Applications
-
电池供电型系统
- 便携式仪表
- 有源滤波器
- 光电二极管放大器
- DAC 电流至电压放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1493CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1493CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1493CS#PBF | 量产 | |
LT1493CS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LT1493CS#PBF | 量产 | |
LT1493CS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1493CS#PBF | 量产 | |
LT1493CS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1493
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1493的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论