LT1469-2

推荐新设计使用

双通道、200MHz、30V/μs、16 位准确度、AV ≥ 2 运算放大器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在增益 AV ≥ 2 (AV = –1) 的情况下保持稳定
  • 200MHz 增益带宽乘积
  • 30V/μs 转换速率
  • 稳定时间:800ns (150μV,10V 阶跃)
  • 规格在 ±5V 和 ±15V 电源
  • 最大输入失调电压:125μV
  • 低失真:–96.5dB (对于 100kHz、10VP-P)
  • 最大输入失调电压漂移:3μV/ºC
  • 最大反相输入偏置电流:10nA
  • 最小 DC 增益:300V/mV
  • 至 2k 负载的最小输出摆幅:±12.8V
  • 输入噪声电压:5nV/√Hz
  • 输入噪声电流:0.6pA/√Hz
  • 总输入噪声专为1kΩ < RS < 20kΩ 而优化
  • 采用 8 引脚塑料 SO 封装和 12 引脚 (4mm x 4mm) DFN 封装

LT1469-2
双通道、200MHz、30V/μs、16 位准确度、AV ≥ 2 运算放大器
16-Bit DAC I-to-V Converter Large-Signal Transient, AV = –1 Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1469
  • LT1469-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1469-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览