LT1465
不推荐用于新设计四通道微功率、1 MHz C-Load 微微安偏置电流 JFET 输入运算放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
-
输入偏置电流:
- 2pA 最大值 (LT1464A)
- 20pA 最大值 (LT1464、LT1465)
-
每个放大器的电源电流:200μA (最大值)
-
增益带宽乘积:1MHz (典型值)
-
摆率:0.9V/μs (典型值)
-
输入共模范围包括正电源轨
-
对于高达 10nF 的 C-Load™ 可实现稳定的单位增益
-
开环增益:1,000,000 (典型值)
-
提供了采用 ±5V 和 ±15V 电源时的保证规格
-
保证的匹配规格
-
标准引出脚配置:SO-8、SO-14 封装
LT®1464 (双通道) 和 LT1465 (四通道) 是一批可为高达 10nF 的电容性负载提供微微安输入偏置电流 (典型值为 500fA) 和单位增益稳定性的微功率运放 (每个放大器的最大电源电流为 200μA)。输出能够将一个 10k 负载摆动至任一电源的 1.5V 之内,就像那些所需电源电流高出一个数量级的运放一样。这种独特的性能组合使 LT1464 / LT1465 非常适合于很宽的输入和输出阻抗范围。
在 LT1464 / LT1465 的设计和测试中,重点特别放在了优化低成本 SO-8 (双通道) 和 14 引脚 SO (四通道) 封装中的性能上 (针对 ±15V 和 ±5V 电源)。输入共模范围包括正电源轨。摆率 (0.5V/μs 最小值) 和增益带宽乘积 (650kHz 最小值) 经过了全面测试。另外,还提供了一组完整的匹配规格指标。
应用
-
电池供电型系统
-
光电流放大器
-
低频、微功率有源滤波器
-
低压降跟踪及保持电路
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1465CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1465CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1465CS#PBF | ||
LT1465CS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LT1465CS#PBF | ||
LT1465CS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1465CS#PBF | ||
LT1465CS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1465
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1465的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论