LT1463
过期四通道、微功率、260μW C-Load 微微安培偏置电流 JFET 输入运算放大器
Viewing:
产品详情
- 输入偏置电流:
- 2pA 最大值 (LT1462A)
- 20pA 最大值 (LT1462、LT1463)
- 每个放大器的电源电流:45μA (最大值)
- 对于高达 10nF 的 C-Load™ 可实现稳定的单位增益
- 输入共模范围包括正电源轨
- 提供了采用 ±5V 和 ±15V 电源时的保证规格
- 增益带宽乘积:175kHz (典型值)
- 转换速率:0.13V/μs (典型值)
- 有保证的匹配规格指标
- 标准引出脚配置:SO-8、SO-14 封装
LT®1462 (双通道) 和 LT1463 (四通道) 是首批可为高达 10nF 的容性负载提供微微安培输入偏置电流 (典型值为 1pA) 和单位增益稳定性的微功率运放 (每个放大器的最大电源电流为 45μA)。输出能够将一个 10k 负载摆动至任一个电源的 1.5V 之内,就像那些所需电源电流高出一个数量级的运放一样。这种独特的性能组合使 LT1462 / LT1463 非常适合于很宽的输入和输出阻抗范围。
在 LT1462 / LT1463 的设计和测试中,重点特别放在了优化低成本 SO-8 封装 (双通道) 和 14 引脚 SO 封装 (四通道) 中的性能上 (针对 ±15V 和 ±5V 电源)。输入共模范围包括正电源轨。转换速率 (0.08V/μs 最小值) 和增益带宽乘积 (125kHz 最小值) 经过了 100% 的全面测试。另外,还提供了一组完整的匹配规格指标。
应用
- 电池供电型系统
- 光电流放大器
- 低频、微功率有源滤波器
- 低压降跟踪及保持电路
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1463
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1463的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论