LT1375
量产1.5A、500kHz 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 恒定的 500kHz 开关频率
- 采用全表面贴装型组件
- 电感值减小至 5μH
- 可容易地实现同步
- 饱和开关设计:0.4Ω
- 有效电源电流:2.5mA
- 停机电流:20μA
- 逐周期电流限制
LT®1375 / LT1376 是 500kHz 单片式、降压模式开关稳压器。一个 1.5A 开关与所有必要的振荡器、控制和逻辑电路一起内置于芯片之中。高开关频率允许大幅缩减外部组件的尺寸。该器件采用电流模式拓扑,旨在实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。可提供固定输出电压和可调型器件。
一种特殊的高速双极型工艺和新的设计方法可在高开关频率下实现高效率。通过采用输出对电路施加偏置并利用一个电源升压电容器使电源开关饱和,可使效率在一个很宽的输出电流范围内得以保持。一个停机信号将把这两款器件上的电源电流减小至 20μA。LT1375 可利用逻辑电平输入在外部实现同步 (同步范围为 580kHz 至 900kHz)。
LT1375 / LT1376 适合采用标准的 8 引脚 PDIP 和 SO 封装,以及热阻低得多的熔融引线 16 引脚 SO 封装。提供了全面的逐周期短路保护和热停机。采用标准的表面贴装型外部组件,包括电感器和电容器。
对于具有 3.3V 输出的低输入电压应用,请参见 LT1507 的相关资料。这是一款功能相同的器件,其可在 4.5V 至 12V 的输入电压范围内运作。
Applications
- 便携式计算机
- 电池供电型系统
- 电池充电器
- 分布式电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1375CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1375CN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1375CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1375CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1375CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1375CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1375HVCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1375HVCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1375HVIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1375HVIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1375IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1375IN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1375IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1375IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1375IS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1375IS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1375CN8#PBF | 量产 | |
LT1375CN8-5#PBF | 量产 | |
LT1375IN8#PBF | 量产 | |
LT1375IN8-5#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1375CN8#PBF | 量产 | |
LT1375CN8-5#PBF | 量产 | |
LT1375IN8#PBF | 量产 | |
LT1375IN8-5#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1375CN8#PBF | 量产 | |
LT1375CN8-5#PBF | 量产 | |
LT1375IN8#PBF | 量产 | |
LT1375IN8-5#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1375CS8#PBF | 量产 | |
LT1375CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1375CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1375CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1375HVCS8#PBF | 量产 | |
LT1375HVCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1375HVIS8#PBF | 量产 | |
LT1375HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1375IS8#PBF | 量产 | |
LT1375IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1375IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1375IS8-5#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1375CS8#PBF | 量产 | |
LT1375CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1375CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1375CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1375HVCS8#PBF | 量产 | |
LT1375HVCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1375HVIS8#PBF | 量产 | |
LT1375HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1375IS8#PBF | 量产 | |
LT1375IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1375IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1375IS8-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1375 Demo Circuit - 1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulators (6V-25V to 5V @ 1A)
- LT1375 - Switching Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1375
- LT1375-5
- LT1375HV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1375的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论