LT1373
量产250kHz、低电源电流、高效率 1.5A 开关稳压器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 1mA IQ (在 250kHz)
- 采用小的电感器:15μH
- 全表面贴装型组件
- 仅需占用 0.6 平方英寸的电路板空间
- 低的最小电源电压:2.7V
- 恒定频率电流模式
- 电流限制电源开关:1.5A
- 可调节正输出或负输出
- 停机电源电流:12μA (典型值)
- 简易型外部同步
- 8 引脚 SO 封装或 PDIP 封装
LT®1373 是一款低电源电流、高频电流模式开关稳压器。该器件可在所有标准的开关配置中运作,包括升压、降压、反激式、正激式、负输出和“Cuk”。一个 1.5A 高效率开关与所有的振荡器、控制器和保护电路一起集成在芯片之内。LT1373 的所有功能集成在 8 引脚 SO / PDIP 封装中。
与吸收 4mA 静态电流的 500kHz LT1372 相比,LT1373 的开关频率为 250kHz,通常仅消耗 1mA 静态电流,并且具有较高的效率。高频开关操作允许使用非常小的电感器。全表面贴装型组件占用的电路板空间小于 0.6 平方英寸。
新的设计方法既增加了灵活性,又保持了易用性。开关操作可容易地同步至一个外部逻辑电平信号源。当停机引脚为逻辑低电平时,电源电流被减小至 12μA。独特的误差放大器电路能够调节正或负输出电压,同时保持简单的频率补偿方法。非线性误差放大器跨导降低了器件启动或过载恢复时的输出过冲。振荡器频率位移可在过载情况下为外部组件提供保护。
应用
- 升压型稳压器
- CCFL 背光灯驱动器
- 笔记本电脑电源
- 多输出反激式电源
- 负输出电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1373CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1373CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1373CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1373HVCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1373HVCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1373HVCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1373HVIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1373HVIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1373HVIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1373IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1373IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1373IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1373CN8#PBF | 量产 | |
LT1373HVCN8#PBF | 量产 | |
LT1373HVIN8#PBF | 量产 | |
LT1373IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1373CN8#PBF | 量产 | |
LT1373HVCN8#PBF | 量产 | |
LT1373HVIN8#PBF | 量产 | |
LT1373IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1373CN8#PBF | 量产 | |
LT1373HVCN8#PBF | 量产 | |
LT1373HVIN8#PBF | 量产 | |
LT1373IN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1373CS8#PBF | 量产 | |
LT1373CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1373HVCS8#PBF | 量产 | |
LT1373HVCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1373HVIS8#PBF | 量产 | |
LT1373HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1373IS8#PBF | 量产 | |
LT1373IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1373CS8#PBF | 量产 | |
LT1373CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1373HVCS8#PBF | 量产 | |
LT1373HVCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1373HVIS8#PBF | 量产 | |
LT1373HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1373IS8#PBF | 量产 | |
LT1373IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1373
- LT1373HV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1373的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论