LT1372

量产

500kHz 及 1MHz 高效率 1.5A 开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 开关速度更快、效率更高
  • 使用小型电感器:4.7µH
  • 均为表面贴装器件
  • 占板面积仅有 0.5 平方英寸
  • 极低的最小电源电压:2.7V
  • 静态电流:4mA (典型值)
  • 电流受限功率开关:1.5A
  • 可调整正输出或负输出
  • 关断状态下的电源电流:12µA (典型值)
  • 容易与外部同步
  • 8 引脚 SO 或 PDIP 封装

LT1372
500kHz 及 1MHz 高效率 1.5A 开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1372
  • LT1372HV
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC053A-A
LT1372CS8 | 500kHz DC/DC Converter with Shutdown and Synchronous, 5-11VIN, 12VOUT at 250mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1372的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览