LT1369

量产

四通道、精准、轨至轨输入和输出运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 轨至轨输出摆幅
  • 低输入失调电压:150μV
  • 高共模抑制比:90dB
  • 高 AVOL:>1V/μV (驱动 10k 负载)
  • 低输入偏置电流:10nA
  • 宽电源范围:1.8V 至 ±15V
  • 低电源电流:每个放大器为 375μA
  • 高输出驱动:30mA
  • 400kHz 增益带宽乘积
  • 转换速率:0.13V/μs
  • 可在容性负载高达 1000pF 的情况下保持稳定

 

LT1369
四通道、精准、轨至轨输入和输出运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1369
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1369的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览