LT1366
量产双通道、精准、轨至轨输入和输出运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 低输入失调电压:150μV
- 高共模抑制比:90dB
- 高 AVOL:>1V/μV (驱动 10k 负载)
- 低输入偏置电流:10nA
- 宽电源范围:1.8V 至 ±15V
- 低电源电流:每个放大器为 375μA
- 高输出驱动:30mA
- 400kHz 增益带宽乘积
- 转换速率:0.13V/μs
- 可在容性负载高达 1000pF 的情况下保持稳定
LT®1366/LT1367/LT1368/LT1369 是双通道和四通道双极运算放大器,它们实现了轨至轨输入和输出操作能力与精准规格的组合。这些运放可在一个 1.8V 至 36V 的电源范围内保持其特性。其操作规格针对 3V、5V 和 ±15V 电源而拟订。输入失调电压通常为 150μV,并在驱动一个 10k 负载时提供了一个数值为 1,000,000 的开环增益 AVOL。共模抑制在整个轨至轨输入范围内的典型值为 90dB,而电源抑制为 110dB。
LT1366/LT1367 采用传统的补偿功能电路,可在容性负载 ≤1000pF 的情况下确保稳定性。LT1368/LT1369 所采用的补偿功能电路需要一个 0.1μF 的输出电容器,这改善了放大器的电源抑制性能并减小了高频条件下的输出阻抗。输出电容器的滤波操作降低了高频噪声,这在驱动 A/D 转换器时是有利的。
LT1366/LT1368 可提供采用标准双通道运放引出脚配置的塑料 8 引脚PDIP 封装和 8 引脚 SO 封装。LT1367/LT1369 采用标准的四通道运放引出脚配置,可提供14 引脚塑料 SO 封装。这些器件可用作众多标准运放的直接替代型产品,旨在改善输入/输出范围和精准度。
Applications
- 轨至轨缓冲放大器
- 低电压信号处理
- 任一电源轨上的电源电流检测
- 驱动 A/D 转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1366CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1366CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1366CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1366CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1366CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1366CN8#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1366CS8#PBF | 量产 | |
LT1366CS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1366CS8#PBF | 量产 | |
LT1366CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1366CS8#PBF | 量产 | |
LT1366CS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1366
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1366的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论