LT1365
量产四通道、70MHz、1000V/μs 运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 70MHz 增益带宽
- 1000V/μs 转换速率
- 每个放大器的最大电源电流为 7.5mA
- 具稳定的单位增益
- C-Load™ 运放可驱动全容性负载
- 9nV/√Hz 输入噪声电压
- 1.5mV 最大输入失调电压
- 2μA 最大输入偏置电流
- 350nA 最大输入失调电流
- 50mA 最小输出电流
- 驱动 150Ω 负载时的最小输出摆幅为 ±7.5V
- 4.5V/mV 最小 DC 增益,RL = 1k
- 50ns 稳定时间至 0.1%,10V 阶跃
- 0.06% 差分增益,AV = 2,RL = 150Ω
- 0.04° 差分相位,AV = 2,RL = 150Ω
- 规格在 ±2.5V、±5V 和 ±15V
LT®1364 / LT1365 是双通道和四通道高速运算放大器,具备卓越的 AC 和 DC 性能。与具有相似带宽的同类器件相比,这两款放大器拥有低得多的电源电流和较高的转换速率。电路拓扑是一个具有匹配高阻抗输入和电流反馈放大器之转换特性的电压反馈放大器。高转换速率和单级设计提供了卓越的稳定特性,从而使这个电路成为数据采集系统的理想选择。每个输出能够采用 ±15V电源把一个 150Ω 负载驱动至 ±7.5V,和采用 ±5V 电源把一个 150Ω 负载驱动至 ±3.4V。另外,这两款放大器还能在驱动任何容性负载时保持稳定,因而使得它们适用于缓冲器或电缆驱动应用。
LT1364 / LT1365 隶属于一个快速、高性能放大器系列,该系列采用了这种独特的拓扑,并运用了凌力尔特公司 (现隶属 ADI) 先进的双极型互补制造工艺。如果需要 LT1364 / LT1365 的单通道放大器版本,请参见 LT1363 的产品手册。假如需要具有 4mA 电源电流的 50MHz 器件,请参阅 LT1360 至 LT1362 的产品手册。倘若需要较低电源电流放大器,则请查阅 LT1354 至 LT1359 的产品手册。可提供每款放大器的单通道、双通道和四通道版本。
应用
- 宽带放大器
- 缓冲器
- 有源滤波器
- 视频及 RF 放大
- 电缆驱动器
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1365CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1365CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1365CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1365CN#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1365CN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1365CN#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1365CS#PBF | 量产 | |
LT1365CS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LT1365CS#PBF | 量产 | |
LT1365CS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1365CS#PBF | 量产 | |
LT1365CS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1365
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1365的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论