lt1357

量产

25MHz、600V/μs 运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 25MHz 增益带宽
  • 600V/μs 转换速率
  • 2.5mA 最大电源电流
  • 具稳定的单位增益
  • C-Load 运放可驱动全容性负载
  • 8nV/√Hz 输入噪声电压
  • 600μV 最大输入失调电压
  • 500nA 最大输入偏置电流
  • 120nA 最大输入失调电流
  • 20V/mV 最小 DC 增益,RL = 1k
  • 115ns 稳定时间至 0.1%,10V 阶跃
  • 220ns 稳定时间至 0.01%,10V 阶跃
  • 驱动 500Ω 负载时的最小输出摆幅为 ±12V
  • 驱动 150Ω 负载时的最小输出摆幅为 ±2.5V
  • 规格在 ±2.5V、±5V 和 ±15V
lt1357
25MHz、600V/μs 运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1357

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1357的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览