LT1342

量产

具 3V 逻辑接口的 5V RS232 收发器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ESD 保护等级超过 ±10kV
  • 3V 逻辑接口
  • 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF
  • 在停机模式中电源电流为 1μA
  • 低功率驱动器停用操作模式
  • 引脚与 LT1137A 相兼容
  • 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF)
  • 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF)
  • 与 CMOS 器件相似的低功率:60mW
  • 采用单 5V 电源和 3V 逻辑电源工作
  • 简易的 PC 布局:直通式架构
  • 坚固型双极性设计
  • 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态
  • 绝对无闭锁现象
LT1342
具 3V 逻辑接口的 5V RS232 收发器
Output Waveforms Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1342的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览