LT1331
LT1331
量产在停机模式中 1 个接收器处于运行状态的 3V RS562 或 5V/3V RS232 收发器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- RS232 兼容型 3V 操作
- 3V 逻辑接口
- ESD 保护等级超过 ±10kV
- 120kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF)
- 250kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF)
- 在停机模式中 1 个低功率接收器处于运行状态
- 在停机模式中电源电流为 60μA
- 低功率驱动器停用模式
- 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF
- 与 CMOS 器件相似的低功率:60mW
- 简易的 PC 布局:直通式架构
- 坚固型双极性设计
- 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态
LT®1331 是一款专为 3V 和 3V/5V 混合式系统而设计的 3 驱动器、5 接收器 RS232 收发器。接收器采用 3V 逻辑电源 VL 工作,而内置充电泵和驱动器则依靠 5V 或 3V 电源 VCC 供电运行。
该收发器具有两种停机模式。一种停机模式负责停用驱动器和充电泵,另一种停机模式则用于关断所有的电路 (除了一个可用于振铃检测的低功率接收器之外)。当处于振铃检测模式时,VCC 电源可以关断。当停机时,驱动器和接收器呈现高阻抗输出状态。
LT1331 完全符合所有的 EIA-RS232 规范 (当 VCC = 5V 时)。如果 VCC = 3V,则输出驱动电平与所有已知的接口电路相兼容。特殊的双极型结构技术可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 120kbaud。
应用
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 4
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1331CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LT1331CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LT1331CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1331CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LT1331CG#PBF | 量产 | |
LT1331CG#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1331CSW#PBF | 量产 | |
LT1331CSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1331的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论