LT1330
LT1330
量产具 3V 逻辑接口并有一个接收器在停机模式中处于运行状态的 5V RS232 收发器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 3V 逻辑接口
- ESD 防护至 ±10kV
- 采用小的电容器:0.1μF、0.2μF、1.0μF
- 一个低功率接收器在停机模式中保持运行状态
- 引脚与 LT1137A 和 LT1237 兼容
- 120kBaud 操作 (对于 RL = 3k,CL = 2500pF)
- 250kBaud 操作 (对于 RL = 3k,CL = 1000pF)
- 可与 CMOS 型器件相比的低功率:30mW
- 简易型 PC 布局 —— 直通式架构
- 坚固型双极设计
- 输出在器件关断或断电时呈一种高阻抗状态
- 绝对无闭锁
- 停机模式中的电源电流为 60μA
- 采用 SO 和 SSOP 封装
LT®1330 是一款内含 3 个驱动器和 5 个接收器的 RS232 收发器,具有低电源电流。LT1330 专为与新型 3V 逻辑器件相连接而设计,从一个 5V 电源和一个 3V 逻辑电源获取工作电压。可以将该芯片关断至微功率操作模式,此时只有一个接收器处于运行状态,用于监视 RS232 输入 (例如:检测来自一个调制解调器的振铃)。
LT1330 完全符合所有的 EIA RS232 规格。此外,RS232 线路输入和输出引脚还能够安全承受多个 ±10kV ESD 冲击。这免除了在用于 RS232 器件的线路引脚上增设昂贵 TransZorb® (瞬态电压抑制器) 的需要。
LT1330 的工作速率可达 120kBaud,即使在驱动高容性负载的情况下也不例外。在停机期间,驱动器和接收器输出处于一种高阻抗状态,从而允许将器件并联起来使用。
Applications
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 4
视频 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1330CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LT1330CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LT1330CNW#PBF | 28-Lead PDIP (Wide 0.6 Inch) | ||
LT1330CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1330CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LT1330CG#PBF | 量产 | |
LT1330CG#TRPBF | 量产 | |
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LT1330CNW#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1330CSW#PBF | 量产 | |
LT1330CSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1330的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论