LT1306

量产

同步、固定频率、升压型 DC/DC 转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在停机期间使输出与输入断接
  • 当 VIN > VOUT 时输出电压保持稳定
  • 在启动期间输入电流处于受控状态
  • 300kHz 电流模式 PWM 操作
  • 可从外部实现同步
  • 内部 2A 开关
  • 可在 VIN 低至 1.8V 的情况下工作
  • 在轻负载时自动执行突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 静态电流:160μA
  • 停机电流:9μA (典型值)
     
LT1306
同步、固定频率、升压型 DC/DC 转换器
Figure 1. Single Li-Ion Cell to 5V Converter Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1306
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1306的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览