LT1304
量产具有在停机模式中处于运行状态之低电池电量检测器的微功率 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 可从两节电池提供 5V/200mA 输出
- 在停机模式中具有 10μA 静态电流
- 可在 VIN 低至 1.5V 的情况下工作
- 低电池电量检测器在停机模式中处于运行状态
- 低开关 VCESAT:典型值为 370mV (在 1A)
- 在运行模式中静态电流为 120μA
- 开关频率高达 300kHz
- 可利用一个电阻器来设置峰值电流
- 8 引脚 SO 封装
LT®1304 是一款非常适用于小型、低电压、电池供电式系统的微功率、升压型 DC/DC 转换器。该器件在 1.5V 至 8V 的宽输入电源范围内工作。LT1304-3.3 和 LT1304-5 可产生稳定的 3.3V 和 5V 输出,而可调版本 LT1304 则能提供高达 25V 的输出电压。在运行模式中为 120μA 的静态电流在停机模式中降至仅为 10μA (此时低电池电量检测器仍在运行)。在内部设定为 1A 的峰值开关电流可通过在 ILIM 引脚和地之间增设单个电阻器来减小。LT1304 的高速运作允许使用可表面贴装的小型电感器和电容器。LT1304 采用 8 引脚 SO 封装。
应用
- 两节、三节或四节电池至 5V 或 3.3V 升压
- 便携式仪器
- 条形码扫描仪
- 掌上型电脑
- 诊断医疗仪表
- 个人数据通信器 / 计算机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1304CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1304CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1304CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1304CS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1304CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1304CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1304CS8#PBF | 量产 | |
LT1304CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1304CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1304CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1304CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1304CS8-5#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1304CS8#PBF | 量产 | |
LT1304CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1304CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1304CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1304CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1304CS8-5#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1304CS8#PBF | 量产 | |
LT1304CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1304CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1304CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1304CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1304CS8-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1304
- LT1304-3.3
- LT1304-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。