LT1302

量产

具有可调和固定 5V 输出的微功率、高输出电流、升压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可从两节电池电源提供 5V/600mA 输出或 12V/120mA 输出
  • 200μA 静态电流
  • 逻辑控制型停机模式把静态电流降至 15μA
  • 低 VCESAT 开关:典型值为 310mV (在 2A)
  • 在轻负载时执行突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 采用 8 引脚 SO 封装或 PDIP 封装
  • 可在电源电压低至 2V 的情况下工作

LT1302
具有可调和固定 5V 输出的微功率、高输出电流、升压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1302的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览