LT1300

量产

微功率、高效率 3.3V/5V 升压型 DC/DC 转换器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可从 2V 电源提供高达 220mA 输出电流 (在 5V)
  • 电源电压低至 1.8V
  • 效率高达 88%
  • 小电感器 – 10μH
  • 120μA 静态电流
  • 停机模式把电源电流降至 10μA
  • 可编程的 3.3V 或 5V 输出
  • ILIM 引脚负责设置峰值开关电流
  • 低 VCESAT 开关:典型值为 170mV (在 1A)
  • 可使用便宜的表面贴装型电感器
  • 8 引脚 DIP 封装或 SOIC 封装

LT1300
微功率、高效率 3.3V/5V 升压型 DC/DC 转换器
Two-Cell to 3.3V/5V Step-Up Converter  5V Output Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1300
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC035A
LT1300CS8 | Micropower High Efficiency Step-Up DC/DC

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1300的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览