LT1281A

量产

采用 0.1μF 电容器的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10mA 最大电源电流
  • ESD 保护等级超过 ±10kV
  • 使用小的电容器:0.1μF
  • 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF)
  • 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF)
  • 输出可承受 ±30V 而不受损
  • 不亚于 CMOS 器件的低功率:40mW
  • 采用单 5V 电源工作
  • 坚固型双极性设计
  • 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态
  • 满足所有的 RS232 规格要求
  • 可提供带或不带停机功能的版本
  • 绝对无闭锁现象
  • 采用 SO 封装
LT1281A
采用 0.1μF 电容器的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离式 RS-232 接口 1
LTM2882 量产 双通道、隔离型 RS232 μModule 收发器 + 电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1281A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览