LT1270

量产

8A 和 10A 高效率开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:3.5V 至 30V
  • 低静态电流:7mA
  • 内部 8A 开关 (对于 LT1270A 则为 10A)
  • 所需的外部组件非常之少
  • 具有针对过载的自我保护能力
  • 停机模式仅吸收 100μA 的电源电流
  • 反激调节模式具有全浮动输出
  • 采用标准和表面贴装型 5 引脚封装
  • 可从外部实现同步 (见 LT1072 的产品手册)
  • 可提供标准的 5 引脚 TO-220 封装

LT1270
8A 和 10A 高效率开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1270
  • LT1270A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC297A

LT1270CT | 具有关断功能的振铃音电源, +5 VIN 至隔离式+100V/-100 VOUT

产品详情

DC297A:LT1270 8A和10A高效率开关稳压器演示板。

DC297A
LT1270CT | 具有关断功能的振铃音电源, +5 VIN 至隔离式+100V/-100 VOUT

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1270的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论