LT1268
量产7.5A、150kHz 开关稳压器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 宽输入电压范围:3.5V 至 30V
- 低静态电流:7mA
- 内部 7.5A 开关
- 所需的外部组件非常之少
- 具有针对过载的自我保护能力
- 采用标准和表面贴装型 5 引脚封装
- 可从外部实现同步 (见 LT1072 的产品手册)
LT1268B 和 LT1268 是单片式高功率开关稳压器。除了开关频率 (150kHz) 和较高的开关电流之外,这两款器件在其他方面和广受欢迎的 LT1070 是相同的,它们可在所有标准的开关配置中运作,包括降压、升压、反激式、和负输出。一个高电流、高效率开关与所有的振荡器、控制器和保护电路一起集成在芯片之内。由于集成了所有的功能电路,因而允许将 LT1268 内置于一个标准的 5 引脚功率型封装之中。这使其极为简单易用,并可提供与采用 3 引脚线性稳压器时相似的 “bust proof” 操作。
LT1268 采用 3.5V 至 30V 的电源电压供电运作,且仅吸收 7mA 的静态电流。该器件通过运用电流模式开关方法,实现了卓越的 AC 和 DC 负载及电压调节性能。
LT1268 采用自适应抗饱和开关驱动以允许宽变化范围的负载电流,并且未损失效率指标。对于待用操作,一种在外部激活的停机模式可以把总电源电流减小至 100μA (典型值)。
应用
- 高效率升压型转换器
- 具多个输出的 PC 电源
- 电池上变频器
- 负至正转换器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1268BCQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1268BCQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1268BCT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1268CQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1268CQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1268CT#PBF | 5-Lead TO-220 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1268BCQ#PBF | 量产 | |
LT1268BCQ#TRPBF | 量产 | |
LT1268BCT#PBF | 量产 | |
LT1268CQ#PBF | 量产 | |
LT1268CQ#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1268
- LT1268B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1268的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论