LT1259
量产具停机功能的低成本、双通道 130MHz 电流反馈放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 90MHz 带宽 (采用 ±5V)
- 0.1dB 增益平坦度 > 30MHz
- 在停机模式中完全关断,0μA 电源电流
- 高转换速率:1600V/μs
- 宽电源范围:±2V (4V) 至 ±15V (30V)
- 60mA输出电流
- 低电源电流:每个放大器为 5mA
- 差分增益:0.016%
- 差分相位:0.075°
- 快速接通时间:100ns
- 快速关断时间:40ns
- 14 引脚和 16 引脚窄体 SO 封装
LT®1259 包含两个独立的 130MHz 电流反馈放大器,各具一个停机引脚。该放大器专为在驱动电缆和其他低阻抗负载时实现卓越的线性而设计。LT1260 是一款三通道版本,特别适合 RGB 视频应用。这些放大器可采用单 5V 至 ±15V 的所有电源工作,而且在运行时每个放大器仅吸收 5mA。
当停机时,LT1259 / LT1260 放大器吸收的电源电流为零,而且其输出变至高阻抗。只需两个LT1260 便可构成一个完整的两输入 RGB 多路复用器 (MUX) 和电缆驱动器。这两款放大器的接通仅需要 100ns,而关断则需 40ns 的时间,从而使它们成为扩展频谱和便携式设备应用的理想选择。
LT1259 / LT1260 放大器运用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的专有互补双极型工艺制造。
应用
- RGB 电缆驱动器
- 扩展频谱放大器
- MUX 放大器
- 复合视频电缆驱动器
- 便携式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1259CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1259CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1259CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1259IN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1259IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1259IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1259CN#PBF | 量产 | |
LT1259IN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1259CN#PBF | 量产 | |
LT1259IN#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1259CS#PBF | 量产 | |
LT1259CS#TRPBF | 量产 | |
LT1259IS#PBF | 量产 | |
LT1259IS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LT1259CS#PBF | 量产 | |
LT1259CS#TRPBF | 量产 | |
LT1259IS#PBF | 量产 | |
LT1259IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1259CS#PBF | 量产 | |
LT1259CS#TRPBF | 量产 | |
LT1259IS#PBF | 量产 | |
LT1259IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1259
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1259的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论