LT1254
量产低成本四通道视频放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低成本
- 电流反馈放大器
- 差分增益:0.03%,RL = 150Ω,VS = ±5V
- 差分相位:0.28°,RL = 150Ω,VS = ±5V
- 平坦至 30MHz,0.1dB
- 90MHz 带宽 (采用 ±5V)
- 宽电源范围:±2V (4V) 至 ±14V (28V)
- 低功率:每个放大器为 60mW (在 ±5V)
LT®1253 是一款面向视频应用的低成本双通道电流反馈放大器。LT1254 是 LT1253 的四通道版本。这两款放大器是完全隔离的 (电源引脚除外),因而拥有卓越的隔离度 (在 5MHz 时超过 94dB)。与单通道放大器相比,双通道和四通道放大器显著地降低了成本;插入的数量减少了,而且所需的电源旁路电容器较少。此外,双通道和四通道器件每个放大器的成本也低于单通道视频放大器。
LT1253 / LT1254 非常适合驱动诸如电缆和滤波器等低阻抗负载。这些放大器的宽带宽和高转换速率使得可以容易地在 PC 和工作站之间驱动 RGB 信号。LT1253 / LT1254 的卓越线性使其成为驱动复合视频信号的理想选择。
LT1253 采用 8 引脚 DIP 封装和 S8 表面贴装型封装。LT1254 可提供 14 引脚 DIP 封装和 S14 表面贴装型封装。这两款器件均具有业界标准的双通道和四通道运放引出脚配置。如果需要较高的性能,请参见 LT1229 / LT1230 的相关信息
应用
- RGB 电缆驱动器
- 复合视频电缆驱动器
- 中频 (IF) 级中的增益部件
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1254CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1254CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1254CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1254CN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1254CN#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1254CS#PBF | 量产 | |
LT1254CS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LT1254CS#PBF | 量产 | |
LT1254CS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1254CS#PBF | 量产 | |
LT1254CS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1254
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1254的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论