LT1237
LT1237
量产具先进电源管理功能并有一个接收器在器件停机模式中处于运行状态的 5V RS232 收发器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 当器件停机时,有一个接收器处于运行状态
- ESD 保护等级超过 ±15kV
- 使用小的电容器:0.1μF,0.2μF,1.0μF
- 在停机模式中电源电流为 60μA
- 引脚与 LT1137A 相兼容
- 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF)
- 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF)
- 传输速率至 120kBaud
- 不亚于 CMOS 器件的低功率:30mW
- 采用单 5V 电源工作
- 简易的 PC 布局 — 直通式架构
- 坚固型双极性设计
- 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态
- 绝对无闭锁现象
- 可提供 SO 封装和 SSOP 封装
LT®1237是一款先进的低功率 3 驱动器、5 接收器 RS232 收发器。该芯片具有一个用于将电源电流减小至接近于零的停机引脚。在停机期间,有一个接收器处于运行状态以检测输入的 RS232 信号,从而 (举个例子) 唤醒某个系统。
LT1237 完全符合所有的 EIA RS232 规范。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1237 能够安然承受多次 ±15kV ESD 冲击,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。
LT1237 的传输速率超过 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。两种停机模式使得驱动器输出和接收器输出的关断能够分别进行,以实现更加通用的 RS232 接口控制。在停机期间,驱动器和接收器呈高阻抗状态。
应用
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1237CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LT1237CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LT1237CNW#PBF | 28-Lead PDIP (Wide 0.6 Inch) | ||
LT1237CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1237CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LT1237CG#PBF | 量产 | |
LT1237CG#TRPBF | 量产 | |
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LT1237CNW#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1237CSW#PBF | 量产 | |
LT1237CSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1237的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论