LT1230
最后购买期限四通道 100MHz 电流反馈放大器
产品详情
- 100MHz 带宽
- 1000V/μs 转换速率
- 低成本
- 30mA 输出驱动电流
- 0.04% 差分增益
- 0.1° 差分相位
- 高输入阻抗:25MΩ,3pF
- 宽电源范围:±2V 至 ±15V
- 低电源电流:每放大器为 6mA
- 输入共模至电源的 1.5V 之内
- 输出摆幅在电源的 0.8V 之内
LT®1229 / LT1230 是双通道和四通道 100MHz 电流反馈放大器,专为在小型封装中实现性能最大化而设计。这两款器件采用业界标准的引出脚配置,双通道器件可提供 8 引脚 miniDIP 封装和 8 引脚 SO 封装,而四通道器件则采用 14 引脚 DIP 封装和 14 引脚 SO 封装。这些放大器专为依靠 4V (±2V) 至 30V (±15V) 的几乎任何可用电源电压工作而设计。
这两款电流反馈放大器具有非常高的输入阻抗,并可构建卓越的缓冲放大器。它们可在几乎所有的闭环电压增益条件下保持其宽带宽。这些放大器的输出驱动电流超过 30mA,并专为驱动电缆等低阻抗负载而优化,在高频下拥有超卓的线性。
T1229 / LT1230运用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的专有互补双极型工艺制造。如果需要与这两款器件相似的单通道放大器,请参阅 LT1227 的相关信息;如果需要更好的 DC 准确度,则可参见 LT1223 的相关信息。
Applications
- 视频仪表放大器
- 电缆驱动器
- RGB 放大器
- 测试设备放大器
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1230
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1230的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论