LT1229

量产

双通道 100MHz 电流反馈放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 100MHz 带宽
  • 1000V/μs 转换速率
  • 低成本
  • 30mA 输出驱动电流
  • 0.04% 差分增益
  • 0.1° 差分相位
  • 高输入阻抗:25MΩ,3pF
  • 宽电源范围:±2V 至 ±15V
  • 低电源电流:每放大器为 6mA
  • 输入共模至电源的 1.5V 之内
  • 输出摆幅在电源的 0.8V 之内
LT1229
双通道 100MHz 电流反馈放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1229
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1229的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览