LT1223
量产100MHz 电流反馈放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 100MHz 带宽 (在 AV = 1)
- 1000V/μs 转换速率
- 宽电源范围:±5V 至 ±15V
- 1mV 输入失调电压
- 1μA 输入偏置电流
- 5MΩ 输入电阻
- 75ns 稳定时间至 0.1%
- 50mA 输出电流
- 6mA 静态电流
- 采用 8 引脚塑料 DIP 封装和 SO 封装
LT®1223 是一款 100MHz 电流反馈放大器,具有非常好的 DC 特性。LT1223 的 1000V/μs高转换速率、±15V 宽电源范围、和 ±50mA 大输出驱动电流使其非常适合通过双端接电缆驱动模拟信号。和传统运放不同,这款电流反馈放大器在高增益条件下具有高增益带宽。
LT1223 采用业界标准的引出脚配置,并能够升级许多较旧产品的性能。
LT1223 运用凌力尔特的专有互补双极型工艺制造。
Applications
- 视频放大器
- 缓冲器
- IF 和 RF 放大
- 电缆驱动器
- 8 位、10 位、12 位数据采集系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 4
设计笔记 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1223CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1223CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1223CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1223CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1223CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1223CN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1223CS8#PBF | 量产 | |
LT1223CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1223CS8#PBF | 量产 | |
LT1223CS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1223
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1223的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论