LT1220
量产45MHz、250V/μs 运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 增益带宽:45MHz
- 具稳定的单位增益
- 转换速率:250V/μs
- C-Load™ 运放可驱动容性负载
- 最大输入失调电压:1mV
- 最大输入偏置电流:300nA
- 最大输入失调电流:300nA
- 可为 500Ω 负载提供的最小输出摆幅:±12V
- 最小 DC 增益:20V/mV,RL = 500Ω
- 至 0.1% 的稳定时间:75ns,10V 阶跃
- 至 0.01% 的稳定时间:95ns,10V 阶跃
- 差分增益:0.1%、AV = 2、RL = 150Ω
- 差分相位:0.2°、AV = 2、RL = 150Ω
Most H (Metal Can), J (Ceramic), and K (Metal Can) Packages from Linear Technology Are Now Obsolete
Download complete datasheet for Details
LT®1220是一款具绝佳 DC 性能的高速运算放大器。与具有相似带宽及转换速率的器件相比,LT1220 具有减低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。该电路为单增益级,包括用于获得高精度和高速度的专有 DC 增益提升线路。高增益和快速稳定时间使得这款电路成为数据采集系统的理想选择。另外,此电路还能驱动大的容性负载,从而使其适用于缓冲器或电缆驱动器应用。
LT1220 隶属于一个快速、高性能的放大器系列,该系列运用了凌力尔特公司的高级互补双极型制造工艺。对于具有数值为 4 或更大增益的应用,可以采用 LT1221;而对于数值为 10 或更大的增益,则可使用 LT1222 以增加带宽。
Applications
- 宽带放大器
- 缓冲器
- 有源滤波器
- 视频及 RF 放大
- 电缆驱动器
- 8 位、10 位、12位数据采集系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 4
设计笔记 6
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1220CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1220CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1220CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1220CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1220CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1220CN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1220CS8#PBF | 量产 | |
LT1220CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1220CS8#PBF | 量产 | |
LT1220CS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1220
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1220的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论