LT1219
LT1219
过期精准、轨至轨输入和输出运算放大器
Viewing:
产品详情
- 轨至轨输入和输出
- 90μV VOS(MAX) (对于 VCM = V¯ 至 V+)
- 高的共模抑制比:97dB (最小值)
- C-LoadTM 稳定版本 (LT1219)
- 高 AVOL:500V/mV 最小值 (驱动 10kΩ 负载)
- 宽电源范围:
2V 至 ±15V (LT1218 / LT1219)
2V 至 ±5V (LT1218L / LT1219L) - 停机模式:IS < 30μA
- 低电源电流:420μA (最大值)
- 低输入偏置电流:18nA (典型值)
- 300kHz 增益-带宽乘积 (LT1218)
- 转换速率:0.10V/μs (LT1218)
LT®1218 / LT1219 是双极型运放,它们实现了轨至轨输入和输出操作能力与精准规格的组合。和其他轨至轨放大器不同,LT1218 / LT1219 的输入失调电压在整个轨至轨输入范围内 (而不仅仅是该范围的一部分) 是很低的 90μV。通过采用一种专利方法,LT1218 / LT1219 的输入级均经过修整:一个在负电源,而另一个在正电源。最终实现的 97dB (最小值) 共模抑制性能大大优于其他的轨至轨输入运放。驱动一个 10k 负载时的 500V/mV 最小开环增益几乎消除了所有的增益误差。
LT1218 采用传统的补偿功能电路,可在容性负载 ≤ 1000pF 的情况下确保稳定性。LT1219 的补偿功能电路需要使用一个 0.1μF 输出电容器,这改善了放大器的电源抑制性能,并且减小了高频条件下的输出阻抗。另外,输出电容器的滤波操作还降低了高频噪声,这在驱动 A/D 转换器时是有好处的。
这两款器件可提供高电压和低电压版本。LT1218L / LT1219L 的操作规格在3V、5V 和±5V 电源,而 LT1218 / LT1219 的操作则规格在 3V、5V 和 ±15V 电源。
Applications
- 驱动 A/D 转换器
- 测试设备放大器
- MUX 放大器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1219
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1219的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论