官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT1211
量产14MHz、7V/μs、单电源双通道精准运算放大器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 转换速率:7V/μs (典型值)
- 增益-带宽乘积:14MHz (典型值)
- 快速稳定至 0.01%
2V 阶跃至 200µV:900ns (典型值)
10V 阶跃至 1mV:2.2µs (典型值) - 在所有封装中均可提供卓越的 DC 精度
输入失调电压:275µV (最大值)
输入失调电压漂移:6µV/°C (最大值)
输入失调电流:30nA (最大值)
输入偏置电流:125nA (最大值)
开环增益:1200V/mV (最小值) - 单电源操作
输入电压范围包括地电位
输出可在吸收电流的同时摆动至地电位 - 低输入噪声电压:12nV/√Hz (典型值)
- 低输入噪声电流:0.2pA/√Hz (典型值)
- 规格在 3.3V、5V 和 ±15V
- 大的输出驱动电流:20mA (最小值)
- 每个放大器的低电源电流:1.8mA (最大值)
- 双通道器件采用 8 引脚 DIP 封装和 SO-8 封装
- 四通道器件采用 14 引脚 DIP 封装和窄体 SO-16 封装
- 注:对于需要较高转换速率的应用,请参见 LT1213 / LT1214 和 LT1215 / LT1216 的产品手册
LT®1211 是一款双通道、单电源精准运放,其具有一个 14MHz 增益-带宽乘积和一个 7V/μs 转换速率。LT1212 是同一款放大器的四通道版本。LT1211 / LT1212 的 DC 精度免除了大多数系统中所需的修整,同时可提供单电源放大器中并不常见的高频性能。
LT1211 / LT1212 采用任何高于 2.5V 和低于 36V (总值) 的电源工作。这两款放大器规格在单 3.3V、单 5V 和 ±15V 电源,而且每个放大器仅需 1.3mA 的静态电源电流。输入可被驱动至电源电压范围以外,而不会导致损坏或输出的相位倒置。最小输出驱动电流为 20mA,非常适合驱动低阻抗负载。
Applications
- 2.5V 全标度 12 位系统:VOS ≤ 0.45LSB
- 10V 全标度 16 位系统:VOS ≤ 1.8LSB
- 有源滤波器
- 光电二极管放大器
- DAC 电流至电压放大器
- 电池供电型系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1211ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1211CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1211CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1211CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1211IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1211IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1211IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1211ACN8#PBF | 量产 | |
LT1211CN8#PBF | 量产 | |
LT1211IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1211ACN8#PBF | 量产 | |
LT1211CN8#PBF | 量产 | |
LT1211IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1211ACN8#PBF | 量产 | |
LT1211CN8#PBF | 量产 | |
LT1211IN8#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1211CS8#PBF | 量产 | |
LT1211CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1211IS8#PBF | 量产 | |
LT1211IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1211CS8#PBF | 量产 | |
LT1211CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1211IS8#PBF | 量产 | |
LT1211IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1211CS8#PBF | 量产 | |
LT1211CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1211IS8#PBF | 量产 | |
LT1211IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1211
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1211的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论