LT1195
过期低功率、高速运算放大器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 增益带宽乘积:50MHz
- 具稳定的单位增益
- 转换速率:165V/μs
- 输出电流:±20mA
- 低电源电流:12mA
- 高的开环增益:7.5V/mV
- 低成本
- 单电源 5V 操作
- 业界标准的引出脚配置
- 输出停机功能
LT®1195 是一款专为采用单 5V 和 ±5V 和电源工作而优化的视频运算放大器。和许多高速放大器不同,LT1195 具有超过 75dB 的高开环增益、以及把重负载驱动至一个 8.5MHz 满功率带宽 (在 6VP-P) 的能力。LT1195 拥有 50MHz 的稳定单位增益带宽、60° 的相位裕量,而且仅消耗 12mA 的电源电流,从而使得它极为简单易用。
由于 LT1195 是一款真正的运算放大器,因此它非常适合宽带信号调理、快速积分器、峰值检波器、有源滤波器、以及需要速度、准确度和低成本的应用。
LT1195 是受欢迎器件 LT1190 的低功率版本,其采用具有标准引出脚配置的 8 引脚 miniDIP 封装和 SO 封装。一般未使用的引脚 5 用于提供停机功能,该功能可关断输出并把功耗降至仅为 15mW。
Applications
- 视频电缆驱动器
- 视频信号处理
- 峰值检波器
- 快速积分器
- 脉冲放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1195CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1195CS8#TRPBF | 过期 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1195CS8#TRPBF | 过期 | |
2月 6, 2023 - 23_0007 Obsolescence of select PAG materials |
||
LT1195CS8#TRPBF | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1195
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1195的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论