LT1193
量产视频差动放大器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 差分或单端增益部件 (可调)
- –3dB 带宽,AV = ±2:80MHz
- 转换速率:500V/μs
- 低成本
- 输出电流:±50mA
- 稳定时间:180ns (至 0.1%)
- 在 10MHz 的 CMRR:>40dB
- 差分增益误差:0.2%
- 差分相位误差:0.08°
- 单 5V 操作
- 可直接驱动电缆
- 具输出停机功能
LT®1193 是一款专为采用 ±5V 或单 5V 电源工作而优化的视频差动放大器。这款通用型放大器具有独立的高输入阻抗正 (+) 和负 (–) 输入,并可在差分或单端配置中使用。此外,第二组输入为差分放大器提供了增益调节和 DC 控制功能。
LT1193 500V/μs 的高转换速率、80MHz 的宽带宽和 ±50mA 的输出电流使其非常适合直接驱动电缆。停机功能可将功耗降低至仅为 15mW,并允许多个放大器驱动同一根电缆。
LT1193 采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装。
Applications
- 线路接收器
- 视频信号处理
- 电缆驱动器
- 振荡器
- 磁带和磁盘驱动系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 2
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1193CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1193CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1193CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1193IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1193IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1193CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1193CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1193CN8#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1193CS8#PBF | 量产 | |
LT1193CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1193IS8#PBF | 量产 | |
LT1193IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1193CS8#PBF | 量产 | |
LT1193CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1193IS8#PBF | 量产 | |
LT1193IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1193CS8#PBF | 量产 | |
LT1193CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1193IS8#PBF | 量产 | |
LT1193IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1193
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1193的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论