LT1191
过期超高速运算放大器
Viewing:
产品详情
- 增益带宽乘积,AV = +1:90MHz
- 转换速率:450V/μs
- 低成本
- 输出电流:±50mA
- 稳定时间:110ns (至 0.1%)
- 差分增益误差:0.07%,(RL = 1k)
- 差分相位误差:0.02°,(RL = 1k)
- 高的开环增益:25V/mV (最小值)
- 单电源 +5V 操作
- 具输出停机功能
LT®1191 是一款专为采用 ±5V 和单 5V 电源工作而优化的视频运算放大器。和许多高速放大器不同,这款放大器具有超过 90dB 的高开环增益、以及把重负载驱动至一个 20MHz 满功率带宽 (在 7VP-P) 的能力。除了其非常快的转换速率之外,LT1191 还具有 90MHz 的稳定单位增益。
由于 LT1191 是一款真正的运算放大器,因此它非常适合宽带信号调理、快速积分器、有源滤波器、以及需要速度、准确度和低成本的应用。
LT1191 采用具有标准引出脚配置的 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装。一般未使用的引脚 5 用于提供停机功能,该功能可关断输出并把功耗降至仅为 15mW。
Applications
- 视频电缆驱动器
- 视频信号处理
- 快速积分器
- 脉冲放大器
- D/A 电流至电压转换
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1191
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1191的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论