LT1179
量产17μA 最大值、四通道、单电源、精准运算放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 每个放大器的最大电源电流为 17μA
- 70μV 最大失调电压
- 250pA 最大失调电流
- 5nA 最大输入偏置电流
- 0.9μVP-P 的 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声
- 1.5pAP-P 的 0.1Hz 至 10Hz电流噪声
- 0.5μV/°C 失调电压漂移
- 85kHz 增益带宽乘积
- 0.04V/μs 转换速率
- 单电源运作
- 输入电压范围包括地电位
- 输出可在吸收电流时摆动至地电位
- 无需下拉电阻器
- 输出可供应和吸收 5mA 负载电流
LT®1178 是一款采用标准 8 引脚配置的微功率、双通道运放;LT1179 是一款采用标准 14 引脚封装的微功率 4 通道运放。这两款器件均专为 5V 单电源操作进行了优化。另外,还提供了采用 ±15V 电源时的规格指标。
极低的电源电流与真正精准的规格指标组合在一起:失调电压为 30μV,失调电流为 50pA。这两个失调参数均具有低的温度漂移。1.5pAP-P 的电流噪声和微微安失调电流允许使用 MΩ 级的源电阻器,并不会引起严重的误差。考虑到低电源电流,0.9μVP-P 的电压噪声是相当低了。
LT1178 和 LT1179 均可采用单电源 (低至单节锂电池或两节 NiCd 电池) 供电运作。输入范围可至地电位以下。全 NPN 输出级可在吸收电流的同时摆动至地电位的几 mV 之内,并不需要耗电的下拉电阻器。
对于可接受高 3 倍之电源电流的应用,建议使用微功率 LT1077 单通道、LT1078 双通道和 LT1079 四通道运放。LT1077 / LT1078 / LT1079 具有明显更高的带宽、转换速率、较低的电压噪声和更好的输出驱动能力。
应用
- 电池或太阳能供电型系统
- 便携式仪表
- 远端传感器放大器
- 卫星电路
- 微功率采样及保持
- 热电偶放大器
- 微功率滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1179ACN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1179CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1179IN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1179SW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1179SW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1179ACN#PBF | 量产 | |
LT1179CN#PBF | 量产 | |
LT1179IN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1179ACN#PBF | 量产 | |
LT1179CN#PBF | 量产 | |
LT1179IN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1179SW#PBF | 量产 | |
LT1179SW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1179
- LT1179A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1179的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论