LT1176

量产

降压型开关稳压器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.2A 内置开关
  • 100kHz 开关频率
  • 卓越的动态特性
  • DIP 和表面贴装型封装
  • 静态电流仅 8mA
  • 可提供预设的 5V 输出
  • 可在高达 35V 的输入正常运作
  • 微功率停机模式

 

LT1176
降压型开关稳压器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

应用笔记 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1176
  • LT1176-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1176的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览