LT1172

量产

100kHz、5A、2.5A 和 1.25A 高效率开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:3V 至 60V
  • 低静态电流:6mA
  • 内部 5A 开关
             (LT1171 为 2.5A,LT1172 为 1.25A)
  • 停机模式仅吸收 50μA 的电源电流
  • 所需的外部组件非常之少
  • 具有针对过载的自保护功能
  • 可在几乎所有的开关拓扑结构中运作
  • 反激式调节模式具有全浮动输出
  • 采用标准的 5 引脚封装
  • LT1172 采用 8 引脚 MiniDIP 封装和表面贴装型封装
  • 可在外部进行同步处理

LT1172
100kHz、5A、2.5A 和 1.25A 高效率开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1172的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览