LT1140A
量产采用小电容器的先进低功率 5V RS232 驱动器 / 接收器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- ESD 保护等级超过 ±10kV
(对于 LT1133A、LT1137A 和 LT1141A 为 ±15kV IEC-1000-4-2) - 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF
- 在停机 (SHUTDOWN) 模式中电源电流为 1μA
- 120kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF)
- 250kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF)
- 与 CMOS 器件相似的低功率
- 简易的 PC 布局:直通式架构
- 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象
- 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态
- 改进的保护能力:RS232 I/O 线路可被强制至 ±30V 而不致受损
- 输出过压不会强迫电流返回到电源中
- 可提供 SO 封装和 SSOP 封装
LT®1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱动器输出和接收器输入可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器。此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率 高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下。
隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DISABLE 引脚负责停用驱动器和充电泵,ON/OFF 引脚则用于关断所有的电路。当停机时,驱动器和接收器呈现高阻抗输出状态。
-
LT1130A —— 5 驱动器 / 5 接收器 RS232 收发器
LT1131A —— 具停机功能的5 驱动器 / 4 接收器 RS232 收发器
LT1132A —— 5 驱动器 / 3 接收器 RS232 收发器
LT1133A —— 3 驱动器 / 5 接收器 RS232 收发器
LT1134A —— 4 驱动器 / 4 接收器 RS232 收发器
LT1135A —— 不带充电泵的 5 驱动器 / 3 接收器 RS232 收发器
LT1136A —— 具停机功能的 4 驱动器 / 5 接收器 RS232 收发器
LT1137A —— 具停机功能的 3 驱动器 / 5 接收器 RS232 收发器
LT1138A —— 具停机功能的 5 驱动器 / 3 接收器 RS232 收发器
LT1139A —— 具停机功能的 4 驱动器 / 4 接收器 RS232 收发器
LT1140A —— 不带充电泵的 5 驱动器 / 3 接收器 RS232 收发器
LT1141A —— 不带充电泵的 3 驱动器 / 5 接收器 RS232 收发器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1140ACN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1140ACSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1140ACSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LT1140ACN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1140ACSW#PBF | 量产 | |
LT1140ACSW#TRPBF | 量产 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1140a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论