LT1128

量产

超低噪声、精准型高速运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电压噪声
    • 在 1kHz 时为 1.1nV/√Hz (最大值)
    • 在 1kHz 时为 0.85nV/√Hz (典型值)
    • 在 10Hz 时为 1.0nV/√Hz (典型值)
    • 在 0.1Hz 至 10Hz 时为 35nVP-P (典型值)
  • 电压和电流噪声经过了 100% 的测试
  • 增益-带宽乘积
    • LT1028:50MHz (最小值)
    • LT1128:13MHz (最小值)
  • 转换速率
    • LT1028:11V/μs (最小值)
    • LT1128:5V/μs (最小值)
  • 失调电压:40μV (最大值)
  • 温度漂移:0.8μV/ºC (最大值)
  • 电压增益:7,000,000 (最小值)
  • 采用 8 引脚 SO 封装

LT1128
超低噪声、精准型高速运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1128
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1128的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览