LT1127

过期

四通道去补偿低噪声、高速精准型运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 经接近 100% 测试的低电压噪声:2.7nV/√Hz (典型值),4.2nV/√Hz (最大值)
  • 转换速率:11V/μs (最大值)
  • 增益-带宽乘积:65MHz (典型值)
  • 失调电压,
    • 优级:70μV (最大值)
    • 低级:100μV (最大值)
  • 高电压增益:5,000,000 (最小值)
  • 每个放大器的电源电流:3.1mA (最大值)
  • 共模抑制:112dB (最小值)
  • 电源抑制:116dB (最小值)
  • 采用 8 引脚 SO IC、8 引脚 DIP、16 引脚 SO 和 14 引脚 DIP 封装
LT1127
四通道去补偿低噪声、高速精准型运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1127
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1127的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览