LT1115
LT1115
量产超低噪声、低失真、音频运算放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 电压噪声:
- 1.2nV/√Hz (在 1kHz 时的最大值)
- 0.9nV/√Hz (在 1kHz 时的典型值)
- 电压和电流噪声经过 100% 的全面测试
- 增益-带宽乘积:40MHz (最小值)
- 转换速率:10V/μs (最小值)
- 电压增益:2,000,000 (最小值)
- 低 THD (在 10kHz,AV = –10,RL = 600Ω):0.002%
- VO = 7VRMS
- 低 IMD (采用 CCIF 方法,AV = +10):0.002%
- RL = 600Ω
- VO = 7VRMS
LT®1115 是市面上噪声最低的音频运算放大器。这种超低噪声性能 (在 1kHz 时为 0.9nV/√Hz) 与高转换速率 (>15V/μs) 和非常低的失真规格指标组合在一起。
下面所示采用 LT1115 的 RIAA 电路具有低失真且偏离理想 RIAA 响应曲线的幅度极小 (见曲线图)。
Applications
- 高质量音频前置放大器
- 低噪声传声器前置放大器
- 非常低噪声仪表放大器
- 低噪声频率合成器
- 红外检测器放大器
- 水听器放大器
- 低失真振荡器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 3
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1115CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1115CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1115CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1115CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1115CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1115CN8#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1115CSW#PBF | 量产 | |
LT1115CSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1115
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1115的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论