LT1110
量产具有可调和 5V、12V 固定输出的微功率 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 可在 1.0V 至 30V 的电源电压范围内工作
- 可工作在升压或降压模式
- 只需三个现成有售的外部组件
- 片内低电池电量检测比较器
- 用户可调的电流限制
- 内部 1A 电源开关
- 固定或可调输出电压版本
- 节省空间的 8 引脚 MiniDIP 封装或 S8 封装
LT®1110 是一款通用型微功率 DC/DC 转换器。该器件仅需采用 3 个外部组件以提供一个 5V 或 12V 的固定输出。非常低的 1.0V 最小电源电压使得 LT1110 能在主电源是单节电池的应用中使用。一个片内辅助增益部件能够起低电池电量检测器或线性后置稳压器的作用。
70kHz 振荡器允许在许多应用中使用表面贴装型电感器和电容器。LT1110 的静态电流仅为 300μA,从而使得这款器件非常适合那些必须把电流消耗保持最小值的远程或电池供电型应用。
该器件可容易地配置为升压或降压型转换器,但是对于大多数降压型应用或高于 3V 的输入电源,则建议采用 LT1111。开关电流限制可由用户通过增设单个外部电阻器进行调节。独特的电池反接保护电路可在反向电源电压高达 1.6V 的情况下把反向电流限制在安全、非破坏性的水平。
应用
- 寻呼机
- 相机
- 单节电池至 5V 转换器
- 电池备份电源
- 笔记本电脑和掌上型电脑
- 蜂窝电话
- 便携式仪器
- 激光二极管驱动器
- 手持式库存计算机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1110CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1110CN8-12#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1110CN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1110CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1110CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1110CS8-12#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1110CS8-12#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1110CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1110CN8#PBF | 量产 | |
LT1110CN8-12#PBF | 量产 | |
LT1110CN8-5#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1110CN8#PBF | 量产 | |
LT1110CN8-12#PBF | 量产 | |
LT1110CN8-5#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1110CN8#PBF | 量产 | |
LT1110CN8-12#PBF | 量产 | |
LT1110CN8-5#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1110CS8#PBF | 量产 | |
LT1110CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1110CS8-12#PBF | 量产 | |
LT1110CS8-12#TRPBF | 量产 | |
LT1110CS8-5#PBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1110CS8#PBF | 量产 | |
LT1110CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1110CS8-12#PBF | 量产 | |
LT1110CS8-12#TRPBF | 量产 | |
LT1110CS8-5#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1110
- LT1110-12
- LT1110-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1110的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论